Meniu Caută

Pătrat Inserție tub 55.0 mm Negru LDPE - PCR

Numărul piesei Essentra:

20753030

Numărul piesei producătorului:

20753030

4000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
400 - 1999 0,989 RON
2000 + 0,8901 RON
Ambalaj standard: 400

Comandă în multiplu de 400

Preț total:

395,60 RON

400 x 0,989 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
h1 5.0 mm
Material LDPE - PCR
Culoare Negru
Recycled Content Percentage % 98%
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne