Square inserts sunt utilizate ca componente de protecție multifuncționale. În etapa finală a unui proiect, atunci când este necesară o protecție semnificativă împotriva impactului, aceasta este asigurată de grosimea capului inserției tubului. Funcția principală este de a preveni pătrunderea contaminanților, cum ar fi murdăria, praful și umiditatea. De asemenea, protejează împotriva marginilor ascuțite create de tăieturi. Se introduce cu ușurință manual sau cu un ciocan, pentru o asamblare rapidă. Utilizată frecvent în aplicații de formare a tuburilor metalice pentru mobilier industrial, vehicule specializate, semne de circulație și schelărie.
Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Negru Cod Serie: SRILQPCR
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | h | AxA | h1 | Grosime maximă perete | Minimum Wall Thickness | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1517 RON - 0,2361 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
||
| 5,2854 RON - 8,2218 RON | 790 În stoc |
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
||
| 0,1477 RON - 0,2298 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
||
| 0,1638 RON - 0,2549 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,3497 RON - 0,5439 RON | 14650 În stoc |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,4173 RON - 0,6491 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,4844 RON - 0,5383 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,7872 RON - 0,8747 RON | 3550 În stoc |
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
| 1,907 RON - 2,1189 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 6,4245 RON - 7,1384 RON | 1070 În stoc |
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|
||
| 0,7164 RON - 0,796 RON | 4500 În stoc |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,9815 RON - 1,0905 RON | 4750 În stoc |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,2315 RON - 0,3601 RON | 6200 În stoc |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,6447 RON - 0,7164 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.571 in
14.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 4,6872 RON - 7,2912 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 0,5328 RON - 0,592 RON | 7900 În stoc |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,8279 RON - 0,9199 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.571 in
14.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 2,0978 RON - 2,3308 RON | 2700 În stoc |
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
||
| 5,5496 RON - 8,6327 RON | 540 În stoc |
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
||
| 5,8272 RON - 6,4747 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.236 in
6.0 mm