Meniu Caută

inserţii filetate rotunde

În stoc

Inserțiile filetate rotunde sunt inserții cu montare rapidă pentru capetele tuburilor și țevile de legătură, concepute pentru fixarea sigură cu șuruburi. Oferă un punct de montare stabil și sigur pentru diverse componente de mobilier și echipamente.

  • Este disponibil sub formă de inserții cu montare rapidă.
  • Ideale pentru capetele de tuburi și pentru conectarea țevilor.
  • Utilizate în industriile de producție, ambalare și construcții.
Material: Oțel, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Aluminiu Culoare: Natural, Negru Cod Serie: SR1430, SR1570, SR1567

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
61 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate H Dimensiune filet Culoare Material D WT Cumpără
4,9297 RON - 13,5704 RON 345 În stoc
25.0 mm
M10
Negru
Nailon
38.0 mm
2.0 mm
2,6382 RON - 7,2428 RON 300 În stoc
33.0 mm
M6
Negru
Nailon
25.0 mm
2.0 mm
0,5346 RON - 1,6318 RON 651 În stoc
M8
Negru
PA
20.0 mm
2.0 mm
2,0488 RON - 4,5232 RON 1000 În stoc
19.0 mm
M8
Negru
HDPE
30.0 mm
2.0 mm
3,9714 RON - 8,9032 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Natural
Oțel
32.0 mm
1.2 mm
13,061 RON - 34,3651 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Aliaj din aluminiu turnat
32.0 mm
1.5 mm
2,6663 RON - 6,9851 RON 180 În stoc
M10
Negru
Oțel
25.0 mm
1.5 mm
2,4839 RON - 6,5271 RON 120 În stoc
M6
Natural
Oțel
22.0 mm
1.0 mm
4,4626 RON - 9,9624 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Natural
Oțel
38.0 mm
1.2 mm
4,7853 RON - 10,5637 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.0 mm
M10
Negru
HDPE
50.0 mm
2.0 mm
2,989 RON - 6,6846 RON 420 În stoc
M8
Negru
Oțel
25.0 mm
1.2 mm
3,0312 RON - 7,9872 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Negru
Oțel
32.0 mm
1.5 mm
3,2416 RON - 7,2571 RON 1020 În stoc
M8
Natural
Oțel
25.0 mm
1.2 mm
3,1293 RON - 6,9851 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Natural
Oțel
25.0 mm
1.0 mm
3,4381 RON - 7,6866 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Negru
Oțel
32.0 mm
1.2 mm
4,1819 RON - 9,3469 RON 2 În stoc
M8
Natural
Oțel
38.0 mm
1.2 mm
3,9012 RON - 8,7314 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Negru
Oțel
38.0 mm
1.5 mm
1,7541 RON - 3,8647 RON 1000 În stoc
19.0 mm
M8
Negru
HDPE
22.0 mm
2.0 mm
2,478 RON - 2,478 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Natural
Oțel
51.0 mm
1.2 mm
4,238 RON - 12,2813 RON 146 În stoc
M10
Natural
Oțel
51.0 mm
1.2 mm
  • din 4
Inserție filetată Nailon Negru

10252864

Interval de preț
13,5704 RON - 4,9297 RON

Niveluri de stoc
345 În stoc
Caracteristici
  • D
    38.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Material
    Nailon
Inserție filetată Nailon Negru

10252857

Interval de preț
7,2428 RON - 2,6382 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • D
    25.0 mm
  • H
    33.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Material
    Nailon
Inserție filetată M8 Rotund 20.0 mm PA Negru

10093368

Interval de preț
1,6318 RON - 0,5346 RON

Niveluri de stoc
651 În stoc
Caracteristici
  • D
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Material
    PA
  • Culoare
    Negru
Inserție filetată 2.0 mm HDPE Negru

10286555

Interval de preț
4,5232 RON - 2,0488 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • D
    30.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Material
    HDPE
Glisor inserţie arc M10 25.0 mm 1.5 mm Oțel

10291702

Interval de preț
6,9851 RON - 2,6663 RON

Niveluri de stoc
180 În stoc
Caracteristici
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Material
    Oțel
  • Culoare
    Negru
Glisor inserţie arc M6 22.0 mm 1.0 mm Oțel

10291740

Interval de preț
6,5271 RON - 2,4839 RON

Niveluri de stoc
120 În stoc
Caracteristici
  • D
    22.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Material
    Oțel
  • Culoare
    Natural
Glisor inserţie arc M8 25.0 mm 1.2 mm Oțel

10291672

Interval de preț
6,6846 RON - 2,989 RON

Niveluri de stoc
420 În stoc
Caracteristici
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Material
    Oțel
  • Culoare
    Negru
Glisor inserţie arc M8 25.0 mm 1.2 mm Oțel

10291764

Interval de preț
7,2571 RON - 3,2416 RON

Niveluri de stoc
1020 În stoc
Caracteristici
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Material
    Oțel
  • Culoare
    Natural
Glisor inserţie arc M8 38.0 mm 1.2 mm Oțel

10291788

Interval de preț
9,3469 RON - 4,1819 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Material
    Oțel
  • Culoare
    Natural
Inserție filetată 2.0 mm HDPE Negru

10286494

Interval de preț
3,8647 RON - 1,7541 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • D
    22.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Material
    HDPE
Glisor inserţie arc M10 51.0 mm 1.2 mm Oțel

10304730

Interval de preț
12,2813 RON - 4,238 RON

Niveluri de stoc
146 În stoc
Caracteristici
  • D
    51.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Material
    Oțel
  • Material bucșă
    Oțel