Meniu Caută

Glisor inserţie arc M10 25.0 mm 1.5 mm Oțel

Numărul piesei Essentra:

10291702

Numărul piesei producătorului:

499451

180 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 - 199 6,9851 RON
200 - 799 3,1293 RON
800 + 2,6663 RON
Ambalaj standard: 200

Comandă în multiplu de 20

Preț total:

139,70 RON

20 x 6,9851 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 25.0 mm
WT 1.5 mm
Dimensiune filet M10
Material Oțel
Culoare Negru
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne