Meniu Caută

32.0 mm Glisor inserţie arc Oțel

Inserția filetată rotundă polișată din nailon cu glisor permite montarea picioarelor și suporturilor ajustabile cu filet M10.
Numărul piesei Essentra:

10291795

Numărul piesei producătorului:

499463

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 - 199 8,9032 RON
200 + 3,9714 RON
Ambalaj standard: 200

Comandă în multiplu de 20

Preț total:

178,06 RON

20 x 8,9032 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 32.0 mm
WT 1.2 mm
Dimensiune filet M10
Material Oțel
Culoare Natural
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne