Meniu Caută

inserţii filetate rotunde

În stoc

Inserțiile filetate rotunde sunt inserții cu montare rapidă pentru capetele tuburilor și țevile de legătură, concepute pentru fixarea sigură cu șuruburi. Oferă un punct de montare stabil și sigur pentru diverse componente de mobilier și echipamente.

  • Este disponibil sub formă de inserții cu montare rapidă.
  • Ideale pentru capetele de tuburi și pentru conectarea țevilor.
  • Utilizate în industriile de producție, ambalare și construcții.
Material: Oțel, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Aluminiu Culoare: Natural, Negru Cod Serie: SR1430, SR1570, SR1567

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
61 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate H Dimensiune filet Culoare Material D WT Cumpără
1,6155 RON - 3,547 RON 1700 În stoc
19.0 mm
M10
Negru
HDPE
25.0 mm
2.0 mm
1,8756 RON - 4,3151 RON 7400 În stoc
19.0 mm
M8
Negru
HDPE
28.0 mm
2.0 mm
1,1609 RON - 2,4857 RON 2675 În stoc
18.0 mm
M8
Negru
HDPE
20.0 mm
2.0 mm
3,2173 RON - 7,0941 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.0 mm
M10
Negru
PP
40.0 mm
2.0 mm
4,2167 RON - 13,099 RON 200 În stoc
M8
Natural
Oțel
51.0 mm
1.2 mm
3,1215 RON - 8,1275 RON 180 În stoc
M8
Natural
Oțel
32.0 mm
1.2 mm
1,4649 RON - 3,2398 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
M8
Negru
HDPE
18.0 mm
2.0 mm
2,1357 RON - 4,7201 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.0 mm
M10
Negru
HDPE
32.0 mm
2.0 mm
19,7014 RON - 47,8993 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Natural
Oțel
31.7 mm
1.6 mm
2,9161 RON - 6,5215 RON 480 În stoc
M6
Negru
Oțel
25.0 mm
1.0 mm
3,6691 RON - 8,2113 RON 200 În stoc
M8
Negru
Oțel
38.0 mm
1.2 mm
2,3274 RON - 6,1026 RON 2800 În stoc
M6
Natural
Oțel
19.0 mm
1.0 mm
2,6013 RON - 6,8148 RON 180 În stoc
M10
Negru
Oțel
25.0 mm
1.5 mm
2,4233 RON - 6,3679 RON 120 În stoc
M6
Natural
Oțel
22.0 mm
1.0 mm
4,0799 RON - 9,119 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Natural
Oțel
38.0 mm
1.2 mm
1,7113 RON - 3,7705 RON 1000 În stoc
19.0 mm
M8
Negru
HDPE
22.0 mm
2.0 mm
4,6686 RON - 10,306 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.0 mm
M10
Negru
HDPE
50.0 mm
2.0 mm
13,7125 RON - 36,0378 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Aliaj din aluminiu turnat
32.0 mm
2.0 mm
12,7424 RON - 33,5269 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Aliaj din aluminiu turnat
32.0 mm
1.5 mm
2,9161 RON - 6,5215 RON 220 În stoc
M8
Negru
Oțel
25.0 mm
1.2 mm
  • din 4
Inserție filetată 19.0 mm Negru HDPE

10286524

Interval de preț
3,547 RON - 1,6155 RON

Niveluri de stoc
1700 În stoc
Caracteristici
  • D
    25.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Material
    HDPE
Inserție filetată 19.0 mm Negru HDPE

10286531

Interval de preț
4,3151 RON - 1,8756 RON

Niveluri de stoc
7400 În stoc
Caracteristici
  • D
    28.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Material
    HDPE
Inserție filetată 2.0 mm HDPE Negru

10286487

Interval de preț
2,4857 RON - 1,1609 RON

Niveluri de stoc
2675 În stoc
Caracteristici
  • D
    20.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Material
    HDPE
Glisor inserţie arc M8 51.0 mm 1.2 mm Oțel

10304747

Interval de preț
13,099 RON - 4,2167 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • D
    51.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Material
    Oțel
  • Material bucșă
    Oțel
Glisor inserţie arc M8 32.0 mm 1.2 mm Oțel

10291771

Interval de preț
8,1275 RON - 3,1215 RON

Niveluri de stoc
180 În stoc
Caracteristici
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Material
    Oțel
  • Culoare
    Natural
Glisor inserţie arc M6 25.0 mm 1.0 mm Oțel

10291665

Interval de preț
6,5215 RON - 2,9161 RON

Niveluri de stoc
480 În stoc
Caracteristici
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Material
    Oțel
  • Culoare
    Negru
Glisor inserţie arc M8 38.0 mm 1.2 mm Oțel

10291696

Interval de preț
8,2113 RON - 3,6691 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Material
    Oțel
  • Culoare
    Negru
Glisor inserţie arc M6 19.0 mm 1.0 mm Oțel

10291733

Interval de preț
6,1026 RON - 2,3274 RON

Niveluri de stoc
2800 În stoc
Caracteristici
  • D
    19.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Material
    Oțel
  • Culoare
    Natural
Glisor inserţie arc M10 25.0 mm 1.5 mm Oțel

10291702

Interval de preț
6,8148 RON - 2,6013 RON

Niveluri de stoc
180 În stoc
Caracteristici
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Material
    Oțel
  • Culoare
    Negru
Glisor inserţie arc M6 22.0 mm 1.0 mm Oțel

10291740

Interval de preț
6,3679 RON - 2,4233 RON

Niveluri de stoc
120 În stoc
Caracteristici
  • D
    22.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Material
    Oțel
  • Culoare
    Natural
Inserție filetată 2.0 mm HDPE Negru

10286494

Interval de preț
3,7705 RON - 1,7113 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • D
    22.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Material
    HDPE
Glisor inserţie arc M8 25.0 mm 1.2 mm Oțel

10291672

Interval de preț
6,5215 RON - 2,9161 RON

Niveluri de stoc
220 În stoc
Caracteristici
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Material
    Oțel
  • Culoare
    Negru