Rotunde inserts sunt utilizate ca componente de protecție multifuncționale. În etapa finală a unui proiect, atunci când este necesară o protecție semnificativă împotriva impactului, aceasta este asigurată de grosimea capului inserției tubului. Funcția principală este de a preveni pătrunderea contaminanților, cum ar fi murdăria, praful și umiditatea. De asemenea, protejează împotriva marginilor ascuțite create de tăieturi. Se introduce cu ușurință manual sau cu un ciocan, pentru o asamblare rapidă. Utilizată frecvent în aplicații de formare a tuburilor metalice pentru mobilier industrial, vehicule specializate, semne de circulație și schelărie.
Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Negru Cod Serie: SRILTPCR
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | h | h1 | Grosime maximă perete | D | Minimum Wall Thickness | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,8232 RON - 7,5028 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 5,1518 RON - 5,7242 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,1073 RON - 0,167 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.433 in
11.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 7,264 RON - 8,0711 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,2979 RON - 0,4634 RON | 600 În stoc |
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,3437 RON - 0,3819 RON | 900 În stoc |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,4741 RON - 0,5267 RON | 4000 În stoc |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,4708 RON - 0,7325 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
||
| 1,4732 RON - 1,6369 RON | 3780 În stoc |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
||
| 4,8728 RON - 5,4142 RON | 9780 În stoc |
|
0.236 in
6.0 mm