10077474
111229
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 250 - 2499 | 0,3972 RON |
| 2500 + | 0,2911 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| AxA | 12.7 mm |
|---|---|
| AxA | 0.5 in |
| h | 0.453 in |
| h | 11.5 mm |
| h1 | 4.0 mm |
| h1 | 0.157 in |
| T1 | 2.0 mm |
| T1 | 0.079 in |
| T2 | 0.8 mm |
| T2 | 0.031 in |
| Material complet | Polietilenă |
| Culoare | Alb |
| Finalizare | Lustruit |
| Tip | 1 |
| Cod Vamal | 3926300090 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina