Meniu Caută

Inserții de tub pătrat

În stoc

Inserțiile și glisierele pătrate oferă un aspect finit și oferă protecție la capătul tuburilor, stâlpilor și tuburilor pătrate. Avem două modele disponibile: nervurate, pentru o aderență maximă, care pot fi folosite pe mai multe dispozitive cu tub de măsurare, sau cu o tijă simplă, care se potrivește în mod specific unui dispozitiv cu tub de măsurare, oferindu-vă un pas care să vă ajute cu o instalare ușoară.

Proiectate să ofere o conexiune strânsă pe o varietate de produse tubulare. O parte din gamă ajută la prevenirea deteriorării pardoselilor sau a altor suprafețe, precum și la protecția tuburilor împotriva elementelor externe.

Ele vin într-o varietate de opțiuni și stiluri: inserții standard cu nervuri pătrate, inserții pătrate ușoare și inserții pătrate metalice. Utilizate în mod obișnuit în aplicații de mobilier și echipamente industriale. Versatilitatea materialelor, finisajelor și culorilor oferă opțiuni pentru a maximiza aspectul estetic și potrivirea de cea mai bună calitate pentru aplicația dumneavoastră.

  • Produs de finisare utilizat pentru produse tubulare pătrate.
  • Ideale de utilizat pe mobilier și echipamente industriale.
  • Ajută la prevenirea deteriorării pardoselilor și protejează tubul de elementele externe.
Material: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Culoare: Argintiu, Negru, Alb, Gri, Albastru, Roșu, Galben, Maro, Verde, Gri închis Cod Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
311 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate AxA h Culoare Material Finalizare t Tip Cumpără
10,5181 RON - 25,6141 RON Solicitați termenul de livrare aici
70.0 mm
18.5 mm
Negru
PE
Erodat
4.0 mm
1
33,2438 RON - 41,3232 RON Solicitați termenul de livrare aici
90.0 mm
25.0 mm
Gri
PE
Erodat
5.0 mm
1
Solicitați termenul de livrare aici
60.0 mm
12.0 mm
Argintiu
ABS
Crom
1.5 mm
2
38,4211 RON - 47,7131 RON Solicitați termenul de livrare aici
140.0 mm
35.0 mm
Negru
PE
Erodat
7.0 mm
1
4,3643 RON - 11,6658 RON 500 În stoc
25.0 mm
8.0 mm
Argintiu
ABS
Crom
1.2 mm
2
3,8471 RON - 4,5865 RON 900 În stoc
15.0 mm
8.0 mm
Negru
ABS
Crom
1.0 mm
2
10,0759 RON - 22,4729 RON 402 În stoc
40.0 mm
11.0 mm
Argintiu
ABS
Crom
1.5 mm
2
4,8835 RON - 13,04 RON 180 În stoc
25.0 mm
8.0 mm
Negru
ABS
Crom
1.5 mm
2
8,9204 RON - 22,0709 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
11.0 mm
Argintiu
ABS
Crom
1.5 mm
2
4,5327 RON - 12,0666 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
8.0 mm
Negru
ABS
Crom
1.2 mm
2
74 În stoc
16.0 mm
8.0 mm
Argintiu
ABS
Crom
1.5 mm
2
6,329 RON - 16,8904 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
10.0 mm
Negru
ABS
Crom
1.5 mm
2
5,1752 RON - 6,1883 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
8.0 mm
Negru
ABS
Crom
2.0 mm
2
Solicitați termenul de livrare aici
80.0 mm
12.0 mm
Argintiu
ABS
Crom
1.2 mm
2
12,7001 RON - 33,7809 RON 100 În stoc
50.0 mm
10.0 mm
Negru
ABS
Crom
1.2 mm
2
12,672 RON - 33,7809 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
10.0 mm
Negru
ABS
Crom
1.5 mm
2
151 În stoc
16.0 mm
8.0 mm
Argintiu
ABS
Crom
1.5 mm
2
50 În stoc
45.0 mm
11.0 mm
Argintiu
ABS
Crom
1.5 mm
2
0,2861 RON - 0,8379 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
11.5 mm
Gri
LDPE - PIR
Erodat
2.5 mm
8,1474 RON - 15,0901 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
22.0 mm
Alb
PE
Lustruit
4.0 mm
1
  • din 16
Vârf cu nervuri 25.0 mm 1.2 mm Argintiu ABS

10289334

Interval de preț
11,6658 RON - 4,3643 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Material complet
    Acrilonitril-Butadienă-Stiren
  • Culoare
    Argintiu
Vârf cu nervuri 15.0 mm 1.0 mm Negru ABS

10435496

Interval de preț
4,5865 RON - 3,8471 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    1.0 mm
  • Material complet
    Acrilonitril-Butadienă-Stiren
  • Culoare
    Negru
Vârf cu nervuri 40.0 mm 1.5 mm Argintiu ABS

10289730

Interval de preț
22,4729 RON - 10,0759 RON

Niveluri de stoc
402 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Material complet
    Acrilonitril-Butadienă-Stiren
Vârf cu nervuri 25.0 mm 1.5 mm Negru ABS

10289471

Interval de preț
13,04 RON - 4,8835 RON

Niveluri de stoc
180 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Material complet
    Acrilonitril-Butadienă-Stiren
  • Culoare
    Negru
Vârf cu nervuri 16.0 mm 1.5 mm Argintiu ABS

10289709


Niveluri de stoc
74 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Material complet
    Acrilonitril-Butadienă-Stiren
Vârf cu nervuri 50.0 mm 1.2 mm Negru ABS

10289518

Interval de preț
33,7809 RON - 12,7001 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Material complet
    Acrilonitril-Butadienă-Stiren
  • Culoare
    Negru
Vârf cu nervuri 16.0 mm 1.5 mm Argintiu ABS

10289716


Niveluri de stoc
151 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Material complet
    Acrilonitril-Butadienă-Stiren
Vârf cu nervuri 45.0 mm 1.5 mm Argintiu ABS

10289754


Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Material complet
    Acrilonitril-Butadienă-Stiren