Meniu Caută

Inserții de tub oval

În stoc

Inserțiile și glisierele ovale sunt ideale pentru și mai multă calitate înaltă și un aspect finit la capătul tubului oval. Folosite de obicei în aplicații de mobilier și echipamente industriale, versatilitatea materialelor, finisajelor și culorilor oferă o mulțime de opțiuni pentru a maximiza aspectul estetic și o potrivire de cea mai bună calitate pentru aplicația dumneavoastră.

Se introduc în capetele tuburilor ovale, cum ar fi scaunele și picioarele mesei. Sunt disponibile pentru cele mai populare dimensiuni și calibre.

Gama noastră are o serie de opțiuni care permit montarea și îndepărtarea ușoară și o fixare sigură. Vă sunt oferite opțiuni cu nervuri care oferă o intrare ușoară și o potrivire pozitivă. Durabile și rezistente, la noi veți găsi cu siguranță o inserție pentru următorul dumneavoastră proiect.

  • Au un design oval. Sunt ideale pentru a adăuga un aspect finit de înaltă calitate unei aplicații.
  • Ideal pentru calibre de dimensiuni populare.
  • Montare și demontare ușoară și fixare sigură.
Material: ABS, PE, LDPE - PIR Culoare: Natural, Negru, Alb, Gri, Crom Cod Serie: SR5732, SR1557, SR1558

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
55 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate T2 h Material L L1 h1 T1 Cumpără
1,1268 RON - 2,0628 RON 500 În stoc
1.0 mm
11.5 mm
PE
38.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1,6699 RON - 2,7224 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
11.5 mm
PE
48.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1,7401 RON - 2,8066 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1,016 RON - 1,4033 RON 490 În stoc
1.5 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1,7401 RON - 3,8311 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
2,4698 RON - 3,2921 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
11.5 mm
PE
60.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1,7681 RON - 3,9012 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1,7401 RON - 2,8066 RON 50 În stoc
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,9753 RON - 1,3499 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
11.5 mm
PE
20.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
4,5187 RON - 11,723 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
ABS
30.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
3,9012 RON - 10,1342 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
ABS
25.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
1,7401 RON - 3,8311 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
25.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
3,5504 RON - 9,2181 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.0 mm
ABS
25.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
0,6764 RON - 1,9324 RON 500 În stoc
1.2 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1,1464 RON - 2,8484 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.2 mm
10.0 mm
PE
40.0 mm
20.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
1,6699 RON - 2,7224 RON 60 În stoc
1.5 mm
11.5 mm
PE
48.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1,7401 RON - 3,8311 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
25.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,8349 RON - 1,1549 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.2 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1,016 RON - 1,4033 RON 100 În stoc
1.5 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1,2587 RON - 2,3014 RON 100 În stoc
1.5 mm
11.5 mm
PE
40.0 mm
20.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
  • din 3
Oval Inserție tub 38.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Negru PE

10216101

Interval de preț
2,0628 RON - 1,1268 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • L
    38.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Inserție tub 35.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Alb PE

10216002

Interval de preț
1,4033 RON - 1,016 RON

Niveluri de stoc
490 În stoc
Caracteristici
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Oval Inserție tub 50.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Negru PE

10216187

Interval de preț
2,8066 RON - 1,7401 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • L
    50.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Inserție tub 35.0 mm 15.0 mm 2.5 mm 1.2 mm Negru PE

10246788

Interval de preț
1,9324 RON - 0,6764 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • L
    35.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.2 mm
Oval Inserție tub 48.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Negru PE

10216163

Interval de preț
2,7224 RON - 1,6699 RON

Niveluri de stoc
60 În stoc
Caracteristici
  • L
    48.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Oval Inserție tub 35.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Gri PE

10216019

Interval de preț
1,4033 RON - 1,016 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Oval Inserție tub 40.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Alb PE

10216118

Interval de preț
2,3014 RON - 1,2587 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm