10216019
145352062003
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 250 - 499 | 1,3691 RON |
| 500 - 999 | 1,2828 RON |
| 1000 + | 0,9912 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| L | 35.0 mm |
|---|---|
| L | 1.378 in |
| L1 | 0.787 in |
| L1 | 20.0 mm |
| h | 11.5 mm |
| h | 0.453 in |
| h1 | 0.197 in |
| h1 | 5.0 mm |
| T2 | 0.059 in |
| T2 | 1.5 mm |
| T1 | 2.0 mm |
| T1 | 0.079 in |
| Material complet | Polietilenă de densitate mică |
| Culoare | Gri |
| Finalizare | Texturat |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina