10216248
145503069903
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 50 - 249 | 3,8061 RON |
| 250 - 999 | 2,3137 RON |
| 1000 + | 1,725 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| L | 50.0 mm |
|---|---|
| L | 1.969 in |
| L1 | 1.181 in |
| L1 | 30.0 mm |
| h | 11.5 mm |
| h | 0.453 in |
| h1 | 5.0 mm |
| h1 | 0.197 in |
| T2 | 0.039 in |
| T2 | 1.0 mm |
| T1 | 0.098 in |
| T1 | 2.5 mm |
| Material complet | Polietilenă de densitate mică |
| Culoare | Negru |
| Finalizare | Texturat |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina