Meniu Caută

Oval Inserție tub 25.0 mm 15.0 mm 1.2 mm Natural ABS

Oval-shaped Tube Insert that is ideal for adding a high quality, finished appearance to an application. Common applications include furniture and cabinet making. Ideal for popular size gauges of oval tubing. Ribbed for ease of entry and a secure fit. Chrome finish provided an enhance appearance.
Numărul piesei Essentra:

10289815

Numărul piesei producătorului:

499220

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 99 10,1342 RON
100 - 999 4,5187 RON
1000 + 3,9012 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

101,34 RON

10 x 10,1342 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
L 25.0 mm
L1 15.0 mm
h 10.0 mm
h1 5.0 mm
T1 1.2 mm
Material complet Poli(acrilonitril-butadienă-stiren)
Culoare Natural
Finalizare Crom
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne