Meniu Caută

Inserții de tub oval

În stoc

Inserțiile și glisierele ovale sunt ideale pentru și mai multă calitate înaltă și un aspect finit la capătul tubului oval. Folosite de obicei în aplicații de mobilier și echipamente industriale, versatilitatea materialelor, finisajelor și culorilor oferă o mulțime de opțiuni pentru a maximiza aspectul estetic și o potrivire de cea mai bună calitate pentru aplicația dumneavoastră.

Se introduc în capetele tuburilor ovale, cum ar fi scaunele și picioarele mesei. Sunt disponibile pentru cele mai populare dimensiuni și calibre.

Gama noastră are o serie de opțiuni care permit montarea și îndepărtarea ușoară și o fixare sigură. Vă sunt oferite opțiuni cu nervuri care oferă o intrare ușoară și o potrivire pozitivă. Durabile și rezistente, la noi veți găsi cu siguranță o inserție pentru următorul dumneavoastră proiect.

  • Au un design oval. Sunt ideale pentru a adăuga un aspect finit de înaltă calitate unei aplicații.
  • Ideal pentru calibre de dimensiuni populare.
  • Montare și demontare ușoară și fixare sigură.
Material: ABS, PE, LDPE - PIR Culoare: Natural, Negru, Alb, Gri, Crom Cod Serie: SR5732, SR1557, SR1558

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
55 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate T2 h Material L L1 h1 T1 Cumpără
0,4274 RON - 1,0334 RON 2250 În stoc
1.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,8939 RON - 2,0325 RON 6000 În stoc
0.8 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1,3822 RON - 5,4106 RON 100 În stoc
1.2 mm
10.0 mm
PE
20.0 mm
15.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
0,6764 RON - 1,9324 RON 500 În stoc
1.2 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1,1464 RON - 2,8484 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.2 mm
10.0 mm
PE
40.0 mm
20.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
2,4698 RON - 3,2921 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
11.5 mm
PE
60.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1,7401 RON - 3,8311 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,8349 RON - 1,1549 RON 2900 În stoc
1.2 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1,1268 RON - 2,0628 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
11.5 mm
PE
38.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1,6699 RON - 2,7224 RON 60 În stoc
1.5 mm
11.5 mm
PE
48.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1,7401 RON - 3,8311 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
25.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1,7681 RON - 3,9012 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,8097 RON - 1,1212 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
11.5 mm
PE
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1,2587 RON - 2,3014 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
11.5 mm
PE
40.0 mm
20.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
1,7401 RON - 2,8066 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
3,9012 RON - 10,1342 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
ABS
25.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
3,7889 RON - 9,8479 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.0 mm
ABS
20.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
5,2765 RON - 8,5743 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
13.0 mm
PE
60.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1,1268 RON - 2,0628 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
11.5 mm
PE
38.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,8349 RON - 1,1549 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.2 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
  • din 3
Oval Inserție tub 30.0 mm 15.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Gri LDPE - PIR

10080993

Interval de preț
1,0334 RON - 0,4274 RON

Niveluri de stoc
2250 În stoc
Caracteristici
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Inserție tub 30.0 mm 15.0 mm 2.0 mm 0.8 mm Alb LDPE - PIR

10080283

Interval de preț
2,0325 RON - 0,8939 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Oval Inserție tub 20.0 mm 15.0 mm 2.0 mm 1.2 mm Negru PE

10340806

Interval de preț
5,4106 RON - 1,3822 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • L
    20.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • T2
    1.2 mm
Oval Inserție tub 35.0 mm 15.0 mm 2.5 mm 1.2 mm Negru PE

10246788

Interval de preț
1,9324 RON - 0,6764 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • L
    35.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.2 mm
Oval Inserție tub 35.0 mm 15.0 mm 2.5 mm 1.2 mm Negru PE

10215999

Interval de preț
1,1549 RON - 0,8349 RON

Niveluri de stoc
2900 În stoc
Caracteristici
  • L
    35.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.2 mm
Oval Inserție tub 48.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Negru PE

10216163

Interval de preț
2,7224 RON - 1,6699 RON

Niveluri de stoc
60 În stoc
Caracteristici
  • L
    48.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm