Meniu Caută

Oval Inserție tub 60.0 mm 30.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Negru PE

Oval-shaped Tube Insert that is ideal for adding a high quality, finished appearance to an application. Common applications include furniture and cabinet making. Ideal for popular size gauges of oval tubing. Ribbed for ease of entry and a secure fit. Features straight sides. Spark-eroded surface unless otherwise stated.
Numărul piesei Essentra:

10347959

Numărul piesei producătorului:

145603069903

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 249 8,5743 RON
250 - 999 6,1887 RON
1000 + 5,2765 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

428,72 RON

50 x 8,5743 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
L 60.0 mm
L1 30.0 mm
h 13.0 mm
h1 5.0 mm
T2 1.0 mm
T1 2.0 mm
Material complet Polietilenă de densitate mică
Culoare Negru
Finalizare Texturat
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne