Meniu Caută

Inserții de tub oval

În stoc

Inserțiile și glisierele ovale sunt ideale pentru și mai multă calitate înaltă și un aspect finit la capătul tubului oval. Folosite de obicei în aplicații de mobilier și echipamente industriale, versatilitatea materialelor, finisajelor și culorilor oferă o mulțime de opțiuni pentru a maximiza aspectul estetic și o potrivire de cea mai bună calitate pentru aplicația dumneavoastră.

Se introduc în capetele tuburilor ovale, cum ar fi scaunele și picioarele mesei. Sunt disponibile pentru cele mai populare dimensiuni și calibre.

Gama noastră are o serie de opțiuni care permit montarea și îndepărtarea ușoară și o fixare sigură. Vă sunt oferite opțiuni cu nervuri care oferă o intrare ușoară și o potrivire pozitivă. Durabile și rezistente, la noi veți găsi cu siguranță o inserție pentru următorul dumneavoastră proiect.

  • Au un design oval. Sunt ideale pentru a adăuga un aspect finit de înaltă calitate unei aplicații.
  • Ideal pentru calibre de dimensiuni populare.
  • Montare și demontare ușoară și fixare sigură.
Material: ABS, PE, LDPE - PIR Culoare: Natural, Negru, Alb, Gri, Crom Cod Serie: SR5732, SR1557, SR1558

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
55 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate T2 h Material L L1 h1 T1 Cumpără
1,2587 RON - 2,3014 RON 100 În stoc
1.5 mm
11.5 mm
PE
40.0 mm
20.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
1,6699 RON - 2,7224 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
11.5 mm
PE
48.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1,016 RON - 1,4033 RON 100 În stoc
1.5 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1,7401 RON - 3,8311 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
25.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1,7681 RON - 3,9012 RON 50 În stoc
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,8097 RON - 1,1212 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
11.5 mm
PE
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
3,5223 RON - 6,9043 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
13.0 mm
PE
60.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
7,1709 RON - 16,0315 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
ABS
45.0 mm
17.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
0,8349 RON - 1,1549 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.2 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1,1464 RON - 2,8484 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.2 mm
10.0 mm
PE
40.0 mm
20.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
0,8097 RON - 1,1212 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
11.5 mm
PE
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
5,2765 RON - 8,5743 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
13.0 mm
PE
60.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1,7401 RON - 3,8311 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,8097 RON - 1,1212 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
11.5 mm
PE
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
3,9012 RON - 10,1342 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
ABS
25.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
0,5753 RON - 1,2023 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
31.8 mm
15.9 mm
3.5 mm
3.0 mm
1,0693 RON - 2,6193 RON 18384 În stoc
1.5 mm
10.0 mm
PE
20.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,6707 RON - 2,0325 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
10.0 mm
PE
30.0 mm
15.0 mm
2.5 mm
1.5 mm
1,1731 RON - 1,9037 RON 156 În stoc
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
3,5504 RON - 9,2181 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.0 mm
ABS
25.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
  • din 3
Oval Inserție tub 40.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Alb PE

10216118

Interval de preț
2,3014 RON - 1,2587 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Oval Inserție tub 35.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Gri PE

10216019

Interval de preț
1,4033 RON - 1,016 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Oval Inserție tub 50.0 mm 30.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Gri PE

10216231

Interval de preț
3,9012 RON - 1,7681 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Inserție tub 20.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Negru PE

10246771

Interval de preț
2,6193 RON - 1,0693 RON

Niveluri de stoc
18384 În stoc
Caracteristici
  • L
    20.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Oval Inserție tub 50.0 mm 30.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Negru PE

10258033

Interval de preț
1,9037 RON - 1,1731 RON

Niveluri de stoc
156 În stoc
Caracteristici
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm