Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Inserțiile și glisierele dreptunghiulare sunt ideale pentru cele mai populare dimensiuni și calibre de tuburi dreptunghiulare. Când sunt introduse într-un capăt de tub, oferă un aspect curat și ordonat aplicației finite.
Au un design cu nervuri pentru o inserare ușoară și o potrivire pozitivă. Aceste inserții oferă protecție la suprafață și previn pătrunderea murdăriei și a altor contaminanți în secțiunea interioară a țevii sau tubului.
Utilizate în mod obișnuit în aplicații de mobilier și echipamente industriale. Versatilitatea materialelor, finisajelor și culorilor oferă opțiuni pentru a maximiza aspectul estetic și potrivirea de cea mai bună calitate pentru aplicația dumneavoastră. Gama noastră vastă vă stă la dispoziție cu o serie de dimensiuni și opțiuni de culoare.
Material: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Culoare: Negru, Alb, Gri, Argintiu, Maro, Albastru, Verde, Roșu, Galben Cod Serie: SRANR, SR1550
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | B | T2 | Culoare | A | Material | T1 | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5898 RON - 0,9175 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
|
Negru
|
1.969 in
50.0 mm
|
ABS
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,9074 RON - 1,4115 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
|
Negru
|
3.15 in
80.0 mm
|
ABS
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,5974 RON - 0,9293 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
|
Negru
|
1.575 in
40.0 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
| 0,4613 RON - 0,7176 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
|
Negru
|
1.575 in
40.0 mm
|
ABS
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,402 RON - 0,6254 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.591 in
15.0 mm
|
|
Negru
|
0.787 in
20.0 mm
|
ABS
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,4191 RON - 0,6519 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
|
Negru
|
1.575 in
40.0 mm
|
ABS
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,6369 RON - 0,9908 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
|
Negru
|
2.362 in
60.0 mm
|
ABS
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 2,1688 RON - 3,3737 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
|
Negru
|
3.15 in
80.0 mm
|
ABS
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,4105 RON - 0,6386 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.591 in
15.0 mm
|
|
Negru
|
0.787 in
20.0 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
| 0,3003 RON - 0,5192 RON | 13760 În stoc |
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Negru
|
0.787 in
20.0 mm
|
LDPE
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,6247 RON - 0,9436 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.752 in
19.1 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negru
|
1.5 in
38.1 mm
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,4493 RON - 0,9002 RON | 3000 În stoc |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gri
|
1.181 in
30.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,8533 RON - 1,5456 RON | 31100 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negru
|
1.969 in
50.0 mm
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,6247 RON - 0,9436 RON | 1776 În stoc |
0.752 in
19.1 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Alb
|
1.5 in
38.1 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 1,0833 RON - 3,0234 RON | 2200 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Negru
|
2.362 in
60.0 mm
|
LDPE
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,8533 RON - 1,8574 RON | 5000 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gri
|
1.969 in
50.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 1,2548 RON - 3,6199 RON | 4966 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Gri
|
2.362 in
60.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,9716 RON - 2,7929 RON | 5950 În stoc |
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Gri
|
2.362 in
60.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,4493 RON - 0,9002 RON | 70 În stoc |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gri
|
1.181 in
30.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,7803 RON - 1,1334 RON | 612 În stoc |
0.752 in
19.1 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gri
|
1.5 in
38.1 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina