Meniu Caută

Inserție tub 40.0 mm 10.0 mm 1.5 mm 1.5 mm Negru ABS

Această inserție dreptunghiulară este proiectată pentru tubulatura dreptunghiulară. Oferă tubului un finisaj frumos și protejează partea interioară de murdărie și alți poluanți, prevenind în același timp zgârieturile sau deteriorarea suprafeței. Forma sa cu nervuri facilitează introducerea și asigură o potrivire sigură. Neagră, realizată din ABS.
Numărul piesei Essentra:

20600082

Numărul piesei producătorului:

20600082

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 0,7355 RON
1000 - 4999 0,5254 RON
5000 + 0,4728 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

73,55 RON

100 x 0,7355 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
A 40.0 mm
B 10.0 mm
T1 1.5 mm
Tip 1
Material complet Poli(acrilonitril-butadienă-stiren)
Culoare Negru
Finalizare Erodat
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne