Inserțiile și glisierele dreptunghiulare sunt ideale pentru cele mai populare dimensiuni și calibre de tuburi dreptunghiulare. Când sunt introduse într-un capăt de tub, oferă un aspect curat și ordonat aplicației finite.
Au un design cu nervuri pentru o inserare ușoară și o potrivire pozitivă. Aceste inserții oferă protecție la suprafață și previn pătrunderea murdăriei și a altor contaminanți în secțiunea interioară a țevii sau tubului.
Utilizate în mod obișnuit în aplicații de mobilier și echipamente industriale. Versatilitatea materialelor, finisajelor și culorilor oferă opțiuni pentru a maximiza aspectul estetic și potrivirea de cea mai bună calitate pentru aplicația dumneavoastră. Gama noastră vastă vă stă la dispoziție cu o serie de dimensiuni și opțiuni de culoare.
Material: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Culoare: Negru, Alb, Gri, Argintiu, Maro, Albastru, Verde, Roșu, Galben Cod Serie: SRANR, SR1550
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | B | T2 | Culoare | A | Material | T1 | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,7113 RON - 9,2238 RON | 5 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negru
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 2,7113 RON - 9,2238 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gri
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 7,6161 RON - 7,9022 RON | 20 În stoc |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negru
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,6948 RON - 1,267 RON | 1100 În stoc |
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Alb
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,1989 RON - 2,1935 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gri
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,673 RON - 2,015 RON | 12500 În stoc |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negru
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 2,357 RON - 8,0112 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.339 in
34.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Negru
|
2.165 in
55.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,8569 RON - 1,5531 RON | 80 În stoc |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Alb
|
1.378 in
35.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 1,3542 RON - 3,1824 RON | 1184 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negru
|
2 in
50.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
| 0,3801 RON - 0,642 RON | 6800 În stoc |
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Negru
|
1 in
25.4 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,7438 RON - 3,8557 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gri
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 1,8938 RON - 4,2236 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negru
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 1,8741 RON - 4,1471 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.339 in
34.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Alb
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 3,0791 RON - 6,0356 RON | 15 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gri
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 1,6485 RON - 2,6977 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gri
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 1,8665 RON - 4,1145 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Alb
|
1.772 in
45.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,4169 RON - 3,1336 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Gri
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,6471 RON - 1,1812 RON | 100 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,0354 RON - 1,8802 RON | 30 În stoc |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Alb
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,4904 RON - 0,7699 RON | 3100 În stoc |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negru
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina