Inserțiile și glisierele dreptunghiulare sunt ideale pentru cele mai populare dimensiuni și calibre de tuburi dreptunghiulare. Când sunt introduse într-un capăt de tub, oferă un aspect curat și ordonat aplicației finite.
Au un design cu nervuri pentru o inserare ușoară și o potrivire pozitivă. Aceste inserții oferă protecție la suprafață și previn pătrunderea murdăriei și a altor contaminanți în secțiunea interioară a țevii sau tubului.
Utilizate în mod obișnuit în aplicații de mobilier și echipamente industriale. Versatilitatea materialelor, finisajelor și culorilor oferă opțiuni pentru a maximiza aspectul estetic și potrivirea de cea mai bună calitate pentru aplicația dumneavoastră. Gama noastră vastă vă stă la dispoziție cu o serie de dimensiuni și opțiuni de culoare.
Material: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Culoare: Negru, Alb, Gri, Argintiu, Maro, Albastru, Verde, Roșu, Galben Cod Serie: SRANR, SR1550
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | B | T2 | Culoare | A | Material | T1 | Tip | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3296 RON - 0,591 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,6284 RON - 1,3866 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Negru
|
1.378 in
35.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
0,9716 RON - 2,332 RON | 17450 În stoc |
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Negru
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
0,4784 RON - 0,7511 RON | 1000 În stoc |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Alb
|
1.181 in
30.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,9956 RON - 1,3557 RON | 4220 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negru
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
2,6319 RON - 5,1114 RON | 2 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Negru
|
3.15 in
80.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
0,3003 RON - 0,5192 RON | 24560 În stoc |
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Negru
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
1,7013 RON - 4,786 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negru
|
2.5 in
63.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
2,2065 RON - 4,8673 RON | 1175 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negru
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,3708 RON - 0,6263 RON | 6000 În stoc |
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Negru
|
1 in
25.4 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,6247 RON - 0,9436 RON | 500 În stoc |
0.752 in
19.1 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negru
|
1.5 in
38.1 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,8533 RON - 1,8574 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gri
|
1.969 in
50.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,8533 RON - 1,8574 RON | 4900 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gri
|
1.969 in
50.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,4784 RON - 0,7511 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negru
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,3442 RON - 0,8392 RON | 20420 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negru
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,9637 RON - 2,1693 RON | 1950 În stoc |
1.063 in
27.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Negru
|
1.575 in
40.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.067 in
1.7 mm
|
1
|
||
0,6088 RON - 1,1484 RON | 2000 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negru
|
1.378 in
35.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,7616 RON - 2,3591 RON | 1000 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negru
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
3,3363 RON - 12,1526 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.362 in
60.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Negru
|
4.724 in
120.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
1,0833 RON - 3,0234 RON | 4450 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Negru
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina