Meniu Caută

Dreptunghiular Inserție tub 1.7 mm 1.2 mm Negru LDPE - PIR

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Numărul piesei Essentra:

10069042

Numărul piesei producătorului:

10175

1950 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
150 - 1499 2,1693 RON
1500 - 9999 0,9849 RON
10000 + 0,9637 RON
Ambalaj standard: 1500

Comandă în multiplu de 150

Preț total:

325,40 RON

150 x 2,1693 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
A 40.0 mm
B 27.0 mm
h1 5.0 mm
T1 1.7 mm
T2 1.2 mm
Tip 1
Material complet Polietilenă
Culoare Negru
Finalizare Lustruit
Cod Vamal 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne