10079331
111509
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
200 - 1999 | 1,1484 RON |
2000 + | 0,6088 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
A | 1.378 in |
---|---|
A | 35.0 mm |
B | 0.787 in |
B | 20.0 mm |
h1 | 5.0 mm |
h1 | 0.197 in |
T1 | 3.0 mm |
T1 | 0.118 in |
T2 | 0.039 in |
T2 | 1.0 mm |
Tip | 1 |
Material complet | Polietilenă |
Culoare | Negru |
Finalizare | Lustruit |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina