Meniu Caută

Inserții de tub dreptunghiulare - Multifunctionale

În stoc

Inserțiile pentru tub dreptunghiular multifuncționale sunt o alegere ideală atunci când estetica produsului final nu este o prioritate. Se potrivesc strâns în țevi dreptunghiulare și ajută la prevenirea contaminării, oferind în același timp siguranță și un finisaj curat la marginile ascuțite ale tuburilor proaspăt tăiate.

O gamă practică și rentabilă , care include pereți mai subțiri și o mare varietate de dimensiuni, îndeplinind cerințele esențiale de protecție a inserției tubului. Sunt o alegere practică, mai ales dacă aspectul aplicației dumneavoastră nu este un factor crucial.

Ușor de instalat prin apăsare manuală sau cu ajutorul unui ciocan, rezultând un proces de asamblare rapid și eficient. Pot fi utilizate în construcția de mașini sau în orice aplicație în care este necesară tubulatura structurală. Se recomandă să alegeți o opțiune colorată pentru a îmbunătăți aspectul estetic al proiectului finalizat, deoarece se va integra cu vopseaua și va oferi un finisaj vizual plăcut.

  • Ideale atunci când estetica nu este o prioritate.
  • Se potrivesc strâns în tubul dreptunghiular, prevenind contaminarea și oferind siguranță.
  • Ușor de instalat prin apăsare manuală sau cu un ciocan.
Material: LDPE Culoare: Alb, Gri, Negru Cod Serie: SRILR

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
217 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate B h Culoare A h1 Grosime maximă perete Minimum Wall Thickness Cumpără
0,3174 RON - 0,3526 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
12.0 mm
Alb
45.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,298 RON - 0,3311 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
12.0 mm
Gri
50.0 mm
3.5 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,4281 RON - 0,4756 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
14.5 mm
Alb
50.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,3512 RON - 0,3903 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
13.5 mm
Alb
50.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,4887 RON - 0,543 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
14.5 mm
Alb
60.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,6531 RON - 0,7256 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
14.4 mm
Gri
60.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
2.5 mm
0,6875 RON - 0,7639 RON Solicitați termenul de livrare aici
33.0 mm
14.5 mm
Alb
60.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
0,843 RON - 0,9366 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
14.0 mm
Alb
60.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
4,6494 RON - 5,166 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
27.0 mm
Alb
150.0 mm
7.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
1,558 RON - 1,7311 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
21.5 mm
Alb
120.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
4,6494 RON - 5,166 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
27.0 mm
Gri
150.0 mm
7.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
0,1343 RON - 0,1492 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0 mm
11.5 mm
Alb
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
3,7455 RON - 4,1617 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
28.0 mm
Gri
150.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
3,7455 RON - 4,1617 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
28.0 mm
Gri
150.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
2,4769 RON - 2,7521 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0 mm
25.0 mm
Gri
120.0 mm
7.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
0,1289 RON - 0,1432 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
11.0 mm
Gri
20.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
0.8 mm
1,9231 RON - 2,1367 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.0 mm
24.0 mm
Gri
100.0 mm
6.0 mm
4.5 mm
1.5 mm
3,6162 RON - 4,018 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
24.0 mm
Gri
120.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
3.5 mm
2,4769 RON - 2,7521 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0 mm
25.0 mm
Alb
120.0 mm
7.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
3,0996 RON - 3,444 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0 mm
24.5 mm
Gri
140.0 mm
5.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
  • din 11