20769864
20769864
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 3500 - 17499 | 0,3311 RON |
| 17500 + | 0,298 RON |
| A | 50.0 mm |
|---|---|
| A | 1.969 in |
| B | 0.394 in |
| B | 10.0 mm |
| h | 0.472 in |
| h | 12.0 mm |
| h1 | 0.138 in |
| h1 | 3.5 mm |
| Minimum Wall Thickness | 1.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.039 in |
| Grosime maximă perete | 2.0 mm |
| Grosime maximă perete | 0.079 in |
| Material | LDPE |
| Culoare | Gri |
| Cod Vamal | 3923509000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina