Meniu Caută

Încuietori miniaturale cu arc cu sfert de rotaţie

În stoc

Minizápadky sa dodávajú vo vyhotovení s rôznymi typmi hláv, rozpätí zachytenia a typov, aby pokryli celý rad požiadaviek zariadení. Typ 1 používa pružinu a je vyrobený z odolného tlakovo liateho zinku.

Cod Serie: SR5528

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
42 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Finalizare Material camă Material carcasă Tip cheie Interval prindere Cumpără
8,8224 RON - 12,3513 RON 226 În stoc
9,0172 RON - 12,6241 RON 1 În stoc
8,6576 RON - 12,1206 RON 57 În stoc
9,0172 RON - 12,6241 RON 84 În stoc
8,8223 RON - 12,3511 RON 304 În stoc
9,0172 RON - 12,6241 RON 51 În stoc
9,3936 RON - 13,1511 RON 2 În stoc
8,5522 RON - 11,973 RON 100 În stoc
9,0172 RON - 12,6241 RON 69 În stoc
8,6556 RON - 16,2491 RON Solicitați termenul de livrare aici
5,737 RON - 8,9243 RON Solicitați termenul de livrare aici
9,0172 RON - 12,6241 RON 25 În stoc
7,7192 RON - 12,0077 RON Solicitați termenul de livrare aici
9,0172 RON - 12,6241 RON Solicitați termenul de livrare aici
9,0172 RON - 12,6241 RON 255 În stoc
9,3057 RON - 10,3397 RON Solicitați termenul de livrare aici
Vopsit electrostatic în negru
Oțel
PA
Cheie triunghiulară 7.0 mm
19.5 mm
7,3025 RON - 8,1139 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fără finisaj
Oțel
PA
Cheie pătrată de 6,0 mm
19.5 mm
7,3025 RON - 8,1139 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fără finisaj
Oțel
PA
Cheie triunghiulară 7.0 mm
19.5 mm
9,3057 RON - 10,3397 RON Solicitați termenul de livrare aici
Placat cu crom
Oțel
PA
Cheie pătrată de 6,0 mm
13.5 mm
9,3057 RON - 10,3397 RON Solicitați termenul de livrare aici
Vopsit electrostatic în negru
Oțel
PA
Cheie pătrată de 6,0 mm
13.5 mm
  • din 3
Încuietoare cu cheie Aliaj de zinc turnat sub presiune

20080808

Interval de preț
12,3513 RON - 8,8224 RON

Niveluri de stoc
226 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    8301409000
Încuietori cu un sfert de rotaţie Aliaj de zinc turnat sub presiune

20080761

Interval de preț
12,6241 RON - 9,0172 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    8301300000
Încuietori cu un sfert de rotaţie Aliaj de zinc turnat sub presiune

20080693

Interval de preț
12,1206 RON - 8,6576 RON

Niveluri de stoc
57 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    8301409000
Încuietoare cu cheie Aliaj de zinc turnat sub presiune

20120993

Interval de preț
12,6241 RON - 9,0172 RON

Niveluri de stoc
84 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    7907000090
Încuietoare cu cheie Aliaj de zinc turnat sub presiune

20121006

Interval de preț
12,3511 RON - 8,8223 RON

Niveluri de stoc
304 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    8301409000
Încuietoare cu cheie

20121020

Interval de preț
12,6241 RON - 9,0172 RON

Niveluri de stoc
51 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    8301409000
Încuietoare cu cheie

20121013

Interval de preț
13,1511 RON - 9,3936 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    8301409000
Încuietoare cu cheie Aliaj de zinc turnat sub presiune

20120962

Interval de preț
11,973 RON - 8,5522 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    8301409000
Încuietoare cu cheie Aliaj de zinc turnat sub presiune

20121099

Interval de preț
12,6241 RON - 9,0172 RON

Niveluri de stoc
69 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    8301409000
Încuietoare cu cheie Aliaj de zinc turnat sub presiune

20121051

Interval de preț
12,6241 RON - 9,0172 RON

Niveluri de stoc
25 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    8301409000
Încuietoare cu cheie Aliaj de zinc turnat sub presiune

20121044

Interval de preț
12,6241 RON - 9,0172 RON

Niveluri de stoc
255 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    7907000090