Meniu Caută

Încuietori cu un sfert de rotaţie 13.5 mm Cheie pătrată de 6,0 mm

Numărul piesei Essentra:

20073756

Numărul piesei producătorului:

366120112610E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 10,3397 RON
500 + 9,3057 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

1 033,97 RON

100 x 10,3397 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Finalizare Placat cu crom
Material camă Oțel
Material carcasă PA
Material încuietoare Aliaj de zinc turnat sub presiune
Tip mâner Mâner operat cu instrumente
Interval prindere 13.5 mm
Lățime orificiu de montare 14.2 mm
Lungime orificiu de montare 16.2 mm
Tip cheie Cheie pătrată de 6,0 mm
Orientare la montare Universale
Include Nimic inclus
Cod Vamal 8301409000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne