Meniu Caută

Încuietori miniaturale cu arc cu sfert de rotaţie

În stoc

Minizápadky sa dodávajú vo vyhotovení s rôznymi typmi hláv, rozpätí zachytenia a typov, aby pokryli celý rad požiadaviek zariadení. Typ 1 používa pružinu a je vyrobený z odolného tlakovo liateho zinku.

Cod Serie: SR5528

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
42 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Finalizare Material camă Material carcasă Tip cheie Interval prindere Cumpără
8,7973 RON - 12,3162 RON 1 În stoc
8,6072 RON - 12,05 RON Solicitați termenul de livrare aici
9,0787 RON - 10,0875 RON Solicitați termenul de livrare aici
Placat cu crom
Oțel
PA
Cheie pătrată de 6,0 mm
19.5 mm
9,0787 RON - 10,0875 RON Solicitați termenul de livrare aici
Vopsit electrostatic în negru
Oțel
PA
Cheie cu fante
13.5 mm
8,7973 RON - 12,3162 RON Solicitați termenul de livrare aici
9,0787 RON - 10,0875 RON Solicitați termenul de livrare aici
Vopsit electrostatic în negru
Oțel
PA
Cheie pătrată de 6,0 mm
19.5 mm
9,0787 RON - 10,0875 RON Solicitați termenul de livrare aici
Placat cu crom
Oțel
PA
Cheie triunghiulară 7.0 mm
19.5 mm
9,0787 RON - 10,0875 RON Solicitați termenul de livrare aici
Vopsit electrostatic în negru
Oțel
PA
Cheie triunghiulară 7.0 mm
19.5 mm
7,1244 RON - 7,916 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fără finisaj
Oțel
PA
Cheie pătrată de 6,0 mm
13.5 mm
9,0787 RON - 10,0875 RON Solicitați termenul de livrare aici
Vopsit electrostatic în negru
Oțel
PA
Cheie triunghiulară 7.0 mm
20.5 mm
7,1244 RON - 7,916 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fără finisaj
Oțel
PA
Cheie cu fante
19.5 mm
9,0787 RON - 10,0875 RON Solicitați termenul de livrare aici
Vopsit electrostatic în negru
Oțel
PA
Cheie pătrată de 6,0 mm
20.5 mm
9,0787 RON - 10,0875 RON Solicitați termenul de livrare aici
Vopsit electrostatic în negru
Oțel
PA
Cheie triunghiulară 7.0 mm
13.5 mm
7,1244 RON - 7,916 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fără finisaj
Oțel
PA
Cheie triunghiulară 7.0 mm
20.5 mm
7,1244 RON - 7,916 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fără finisaj
Oțel
PA
Cheie pătrată de 6,0 mm
20.5 mm
9,0787 RON - 10,0875 RON Solicitați termenul de livrare aici
Placat cu crom
Oțel
PA
Cheie cu fante
20.5 mm
7,1244 RON - 7,916 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fără finisaj
Oțel
PA
Cheie triunghiulară 7.0 mm
19.5 mm
9,0787 RON - 10,0875 RON Solicitați termenul de livrare aici
Placat cu crom
Oțel
PA
Cheie cu fante
13.5 mm
9,0787 RON - 10,0875 RON Solicitați termenul de livrare aici
Vopsit electrostatic în negru
Oțel
PA
Cheie cu fante
20.5 mm
6,7465 RON - 7,0782 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fără finisaj
Oțel
PA
Cheie cu fante
13.5 mm
  • din 3
Încuietori cu un sfert de rotaţie Aliaj de zinc turnat sub presiune

20080761

Interval de preț
12,3162 RON - 8,7973 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    8301300000