20120986
066112621E
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 99 | 15,8528 RON |
100 + | 8,7973 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Finalizare | Placat cu crom |
---|---|
Material camă | Aliaj de zinc turnat sub presiune |
Material carcasă | Aliaj de zinc turnat sub presiune |
Material încuietoare | Aliaj de zinc turnat sub presiune |
Tip mâner | Mâner operat cu instrumente |
Interval prindere | 19.5 mm |
Interval prindere | 0.768 in |
Lungime mâner sferic | 1.6 mm |
Lungime mâner sferic | 0.063 in |
Tip cheie | Cheie pătrată de 6,0 mm |
Orientare la montare | Universale |
Include | No Includes |
Cod Vamal | 7907000090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina