20074012
366120204211E
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 100 - 499 | 7,916 RON |
| 500 + | 7,1244 RON |
| Finalizare | Fără finisaj |
|---|---|
| Material camă | Oțel |
| Material carcasă | PA |
| Tip mâner | Mâner operat cu instrumente |
| Interval prindere | 20.5 mm |
| Interval prindere | 0.807 in |
| Lățime orificiu de montare | 14.2 mm |
| Lățime orificiu de montare | 0.559 in |
| Lungime orificiu de montare | 16.2 mm |
| Lungime orificiu de montare | 0.638 in |
| Tip cheie | Cheie cu fante |
| Orientare la montare | Universale |
| Include | Nimic inclus |
| Cod Vamal | 8301409000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina