Meniu Caută

Încuietori cu sfert de rotație pentru uși groase - mâner fluture

În stoc

Štvrťotáčkové zámky s krídlovým úchopom sú k dispozícii s predĺženým puzdrom. Sú vhodné pre zvukotesné a izolované dvere a dodávajú sa s gumeným tesnením pre zvýšenú tesniacu schopnosť. Sú dostupné vo vyhotovení s pochrómovaným a čierno práškovaným tlakovo liatym zinkom v celom rade rozpätí zachytenia.

Cod Serie: SR5523

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
24 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Prindere maximă Înălțime carcasă Lungime prindere Grosime maximă ușă compatibilă Cumpără
24,324 RON - 34,0537 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
40.0 mm
40.0 mm
30.0 mm
21,2811 RON - 29,7935 RON 212 În stoc
33.0 mm
30.0 mm
33.0 mm
20.0 mm
18,2458 RON - 25,5441 RON 36 În stoc
58.0 mm
60.0 mm
60.0 mm
50.0 mm
24,3242 RON - 34,054 RON 82 În stoc
38.0 mm
40.0 mm
38.0 mm
30.0 mm
23,8672 RON - 37,1267 RON 10 În stoc
43.0 mm
40.0 mm
43.0 mm
30.0 mm
24,3504 RON - 37,8783 RON 1 În stoc
63.0 mm
60.0 mm
58.0 mm
50.0 mm
22,6376 RON - 31,6926 RON 32 În stoc
33.0 mm
30.0 mm
33.0 mm
20.0 mm
26,1387 RON - 36,5942 RON 34 În stoc
50.0 mm
50.0 mm
50.0 mm
40.0 mm
18,4985 RON - 28,7754 RON Solicitați termenul de livrare aici
53.0 mm
50.0 mm
53.0 mm
40.0 mm
25,7545 RON - 36,0563 RON 46 În stoc
48.0 mm
50.0 mm
48.0 mm
40.0 mm
22,5433 RON - 31,5607 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
23,9781 RON - 33,5693 RON Solicitați termenul de livrare aici
43.0 mm
40.0 mm
43.0 mm
30.0 mm
22,6374 RON - 31,6923 RON 50 În stoc
30.0 mm
30.0 mm
45.0 mm
20.0 mm
22,6376 RON - 31,6926 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0 mm
30.0 mm
28.0 mm
20.0 mm
25,1279 RON - 35,1791 RON 8 În stoc
53.0 mm
50.0 mm
53.0 mm
40.0 mm
28,3596 RON - 39,7034 RON 28 În stoc
63.0 mm
60.0 mm
63.0 mm
50.0 mm
27,0986 RON - 37,9381 RON 49 În stoc
50.0 mm
50.0 mm
50.0 mm
40.0 mm
17,1959 RON - 24,0742 RON Solicitați termenul de livrare aici
48.0 mm
50.0 mm
48.0 mm
40.0 mm
18,8386 RON - 26,374 RON 38 În stoc
40.0 mm
40.0 mm
40.0 mm
30.0 mm
27,0526 RON - 37,8737 RON 47 În stoc
60.0 mm
60.0 mm
63.0 mm
50.0 mm
  • din 2
Încuietori cu un sfert de rotaţie 33.0 mm 22.2 X 20.2 mm Placat cu crom

20120726

Interval de preț
29,7935 RON - 21,2811 RON

Niveluri de stoc
212 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    8301409000
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Placat cu crom
  • Material încuietoare
    Aliaj de zinc
  • Stil încuietoare
    Lacăt cu sfert de rotație - acţionare cu arc
Încuietori cu un sfert de rotaţie 58.0 mm 22.2 X 20.2 mm Vopsit electrostatic în negru

20120825

Interval de preț
25,5441 RON - 18,2458 RON

Niveluri de stoc
36 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    8301409000
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Vopsit electrostatic în negru
  • Material încuietoare
    Aliaj de zinc
  • Stil încuietoare
    Lacăt cu sfert de rotație - acţionare cu arc
Încuietori cu un sfert de rotaţie 38.0 mm 22.2 X 20.2 mm Placat cu crom

20120757

Interval de preț
34,054 RON - 24,3242 RON

Niveluri de stoc
82 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    7907000090
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Placat cu crom
  • Material încuietoare
    Aliaj de zinc
  • Stil încuietoare
    Lacăt cu sfert de rotație - acţionare cu arc
Încuietori cu un sfert de rotaţie 43.0 mm 22.2 X 20.2 mm Vopsit electrostatic în negru

20058180

Interval de preț
37,1267 RON - 23,8672 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    8301409000
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Vopsit electrostatic în negru
  • Material camă
    Oțel
  • Material încuietoare
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
Încuietori cu un sfert de rotaţie 63.0 mm 22.2 X 20.2 mm Vopsit electrostatic în negru

20058302

Interval de preț
37,8783 RON - 24,3504 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    8301409000
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Vopsit electrostatic în negru
  • Material camă
    Oțel
  • Material încuietoare
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
Încuietori cu un sfert de rotaţie 33.0 mm 22.2 X 20.2 mm Vopsit electrostatic în negru

20058128

Interval de preț
31,6926 RON - 22,6376 RON

Niveluri de stoc
32 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    8301409000
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Vopsit electrostatic în negru
  • Material camă
    Oțel
  • Material încuietoare
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
Încuietori cu un sfert de rotaţie 50.0 mm 22.2 X 20.2 mm Vopsit electrostatic în negru

20058227

Interval de preț
36,5942 RON - 26,1387 RON

Niveluri de stoc
34 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    8301409000
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Vopsit electrostatic în negru
  • Material camă
    Oțel
  • Material încuietoare
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
Încuietori cu un sfert de rotaţie 48.0 mm 22.2 X 20.2 mm Placat cu crom

20058197

Interval de preț
36,0563 RON - 25,7545 RON

Niveluri de stoc
46 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    8301409000
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Placat cu crom
  • Material camă
    Oțel
  • Material încuietoare
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
Încuietori cu un sfert de rotaţie 30.0 mm 22.2 mm Vopsit electrostatic în negru

20058104

Interval de preț
31,6923 RON - 22,6374 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    7907000090
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Vopsit electrostatic în negru
  • Material camă
    Oțel
  • Material încuietoare
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
Încuietori cu un sfert de rotaţie 53.0 mm 22.2 X 20.2 mm Placat cu crom

20058234

Interval de preț
35,1791 RON - 25,1279 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    7907000090
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Placat cu crom
  • Material camă
    Oțel
  • Material încuietoare
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
Încuietori cu un sfert de rotaţie 63.0 mm 22.2 X 20.2 mm Placat cu crom

20058296

Interval de preț
39,7034 RON - 28,3596 RON

Niveluri de stoc
28 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    7907000090
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Placat cu crom
  • Material camă
    Oțel
  • Material încuietoare
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
Încuietori cu un sfert de rotaţie 50.0 mm 22.2 X 20.2 mm Placat cu crom

20058210

Interval de preț
37,9381 RON - 27,0986 RON

Niveluri de stoc
49 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    8301409000
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Placat cu crom
  • Material camă
    Oțel
  • Material încuietoare
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
Încuietori cu un sfert de rotaţie 40.0 mm 22.2 X 20.2 mm Placat cu crom

20120740

Interval de preț
26,374 RON - 18,8386 RON

Niveluri de stoc
38 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    7907000090
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Placat cu crom
  • Material încuietoare
    Aliaj de zinc
  • Stil încuietoare
    Lacăt cu sfert de rotație - acţionare cu arc
Încuietori cu un sfert de rotaţie 60.0 mm 22.2 X 20.2 mm Vopsit electrostatic în negru

20120818

Interval de preț
37,8737 RON - 27,0526 RON

Niveluri de stoc
47 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    8301409000
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Vopsit electrostatic în negru
  • Material încuietoare
    Aliaj de zinc
  • Stil încuietoare
    Lacăt cu sfert de rotație - acţionare cu arc