Meniu Caută

Încuietori cu un sfert de rotaţie

Numărul piesei Essentra:

20058227

Numărul piesei producătorului:

064362401230E

34 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 36,5942 RON
50 + 26,1387 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă orice cantitate

Preț total:

36,59 RON

1 x 36,5942 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Cod Vamal 8301409000
Culoare Negru
Material camă Oțel
Înălțime carcasă 50.0 mm
Lungime camă 45.0 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne