Meniu Caută

Încuietori cu un sfert de rotaţie 50.0 mm 50.0 mm Aliaj de zinc turnat sub presiune

Numărul piesei Essentra:

20058210

Numărul piesei producătorului:

064362401130E

49 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 37,9381 RON
50 + 27,0986 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă orice cantitate

Preț total:

37,94 RON

1 x 37,9381 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Cod Vamal 8301409000
Culoare Natural
Material camă Oțel
Înălțime carcasă 50.0 mm
Lungime camă 45.0 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne