Meniu Caută

Încuietori cu compresie şi mâner T

În stoc

Kompresná „T“ rukoväť so zámkom sa používa na skrinky, ktoré si vyžadujú lepšie tesnenie pre podmienky so zvýšenými vibráciami. Západky poskytujú 6 mm kompresiu na zvýšenie izolácie šumu. Pre tento sortiment sa vyžadujú štandardné vačky bez zarážok a k dispozícii sú 2 rôzne výrezy.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
50 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Finalizare Capacitate de prindere Tip cheie Cumpără
63,5673 RON - 88,9942 RON 19 În stoc
32.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
38.0 mm
44,0772 RON - 68,5646 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0 mm
28,2815 RON - 43,9935 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0 mm
45,019 RON - 70,0295 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
45,019 RON - 70,0295 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0 mm
63,5673 RON - 88,9942 RON Solicitați termenul de livrare aici
Vopsit electrostatic în negru
22.0 mm
Cheie CH751
45,019 RON - 70,0295 RON Solicitați termenul de livrare aici
Vopsit electrostatic
20.0 mm
Fără cheie
63,5673 RON - 88,9942 RON 23 În stoc
20.0 mm
46,7498 RON - 72,722 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0 mm
37,0809 RON - 57,6813 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0 mm
45,019 RON - 70,0295 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
45,019 RON - 70,0295 RON 5 În stoc
22.0 mm
62,0169 RON - 62,0169 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0 mm
46,7498 RON - 72,722 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
46,7498 RON - 72,722 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
45,019 RON - 70,0295 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
45,019 RON - 70,0295 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0 mm
45,019 RON - 70,0295 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0 mm
  • din 3
Încuietori cu camă de compresie

20066079

Interval de preț
88,9942 RON - 63,5673 RON

Niveluri de stoc
19 În stoc
Caracteristici
  • Distanță centru corp la cadru contrapiuliță
    45.0 mm
  • Înălțime cap
    10.0 mm
  • Înălțime carcasă
    32.0 mm
  • Capacitate de prindere
    32.0 mm
  • Lățime totală mâner
    80.0 mm
Încuietori cu camă de compresie

20123673

Interval de preț
88,9942 RON - 63,5673 RON

Niveluri de stoc
23 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap
    10.0 mm
  • Înălțime carcasă
    32.0 mm
  • Capacitate de prindere
    20.0 mm
  • Cod Vamal
    7907000090
Încuietori cu camă de compresie

20066246

Interval de preț
70,0295 RON - 45,019 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Distanță centru corp la cadru contrapiuliță
    45.0 mm
  • Înălțime cap
    10.0 mm
  • Înălțime carcasă
    32.0 mm
  • Capacitate de prindere
    22.0 mm
  • Lățime totală mâner
    80.0 mm