Meniu Caută

Încuietori cu camă de compresie Cheie CH751 22.0 mm Placat cu crom

Încuietoare de compresie cu mâner în formă de T, care se blochează. Însoțită de două chei. Design acționat manual. Livrată cu garnitură de etanșare și compresie prestabilită de 6 mm.
Numărul piesei Essentra:

20065904

Numărul piesei producătorului:

2403110760E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 24 72,722 RON
25 - 124 51,9443 RON
125 + 46,7498 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă orice cantitate

Preț total:

72,72 RON

1 x 72,722 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Distanță centru corp la cadru contrapiuliță 45.0 mm
Înălțime cap 10.0 mm
Înălțime carcasă 32.0 mm
Capacitate de prindere 22.0 mm
Lățime totală mâner 80.0 mm
Cod Vamal 8301409000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne