Meniu Caută

Încuietori cu camă de compresie Fără cheie 32.0 mm Aliaj de zinc turnat sub presiune

Încuietoare de compresie cu mâner în formă de T, care nu se blochează. Design acționat manual. Livrată cu garnitură de etanșare și compresie prestabilită de 6 mm.
Numărul piesei Essentra:

20066376

Numărul piesei producătorului:

2403110030E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 24 70,0295 RON
25 - 124 50,021 RON
125 + 45,019 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă orice cantitate

Preț total:

70,03 RON

1 x 70,0295 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Distanță centru corp la cadru contrapiuliță 45.0 mm
Înălțime cap 10.0 mm
Înălțime carcasă 32.0 mm
Capacitate de prindere 32.0 mm
Lățime totală mâner 80.0 mm
Cod Vamal 8301409000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne