Meniu Caută

Încuietori cu camă

În stoc

Încuietorile cu came sunt concepute să blocheze și să asigure accesul la panourile și ușile dvs. cu o camă rotativă care este asigurată prin cuplarea cadrului sau a elementului de fixare pe partea din spate.

Aceste încuietori oferă o asamblare fără instrumente pentru o montare rapidă și ușoară. Ele pot fi montate pe uși cu grosime comună și sunt ideale pentru aplicații de acces ușor.

Gama este disponibilă cu o serie de tipuri de încuietori, incluzând: cu cheie principală, cu cheie la fel și cu cheie diferită.

  • Materiale: oțel inoxidabil și aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Opțiuni de finisare: vopsire cu pulbere, cromat și oțel inoxidabil
  • Culori: negru și natural (argintiu)

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
66 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Prindere maximă Înălțime carcasă Tip cheie Cumpără
34,195 RON - 39,6214 RON 90 În stoc
38,2021 RON - 38,2021 RON Solicitați termenul de livrare aici
40,2929 RON - 94,2965 RON 20 În stoc
38,2021 RON - 38,2021 RON 120 În stoc
40,2928 RON - 40,2928 RON 50 În stoc
16,4309 RON - 28,4703 RON 41 În stoc
16,4309 RON - 28,4703 RON 9 În stoc
14,3877 RON - 15,9863 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.5 mm
20.0 mm
Chei diferite
24,9466 RON - 44,9038 RON 1035 În stoc
14.5 mm
20.0 mm
Cheie Euro (5333)
21,0293 RON - 47,3273 RON 52 În stoc
14.5 mm
20.0 mm
Cheie principală
21,0705 RON - 31,6132 RON 12 În stoc
26.5 mm
20.0 mm
Chei diferite
73,6576 RON - 103,1206 RON 3 În stoc
20.5 mm
20.0 mm
Cheie principală
21,0705 RON - 31,6132 RON 38 În stoc
24.5 mm
20.0 mm
Chei diferite
13,5612 RON - 15,0681 RON Solicitați termenul de livrare aici
13,5441 RON - 15,049 RON Solicitați termenul de livrare aici
11,8062 RON - 13,118 RON 35 În stoc
24.5 mm
20.0 mm
Chei diferite
31,8269 RON - 47,3273 RON 26 În stoc
18.5 mm
20.0 mm
Cheie principală
22,15 RON - 41,8582 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.5 mm
20.0 mm
Cheie principală
20,5346 RON - 31,6132 RON 1 În stoc
8.5 mm
20.0 mm
Cheie Euro (5333)
20,535 RON - 31,6132 RON 97 În stoc
20.5 mm
20.0 mm
Cu chei la fel
  • din 4
Încuietoare dulap Cu chei identice Aliaj de zinc turnat sub presiune

10273234

Interval de preț
39,6214 RON - 34,195 RON

Niveluri de stoc
90 În stoc
Caracteristici
  • Lungime camă
    30.0 mm
  • Material complet
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Cod Vamal
    8301409000
Încuietoare dulap Cu chei diferite Aliaj de zinc turnat sub presiune

10273265

Interval de preț
94,2965 RON - 40,2929 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Lungime camă
    30.0 mm
  • Material complet
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Cod Vamal
    7907000090
Încuietoare dulap Cu chei identice Aliaj de zinc turnat sub presiune

10273210

Interval de preț
38,2021 RON - 38,2021 RON

Niveluri de stoc
120 În stoc
Caracteristici
  • Lungime camă
    30.0 mm
  • Material complet
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Cod Vamal
    8301409000
Încuietoare dulap Cu chei identice Aliaj de zinc turnat sub presiune

10273258

Interval de preț
40,2928 RON - 40,2928 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Lungime camă
    30.0 mm
  • Material complet
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Cod Vamal
    7907000090
Încuietoare cu cheie 45.0 mm

20051358

Interval de preț
28,4703 RON - 16,4309 RON

Niveluri de stoc
41 În stoc
Caracteristici
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Material complet
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Cod Vamal
    3926909790
Încuietoare cu cheie 45.0 mm

20051327

Interval de preț
28,4703 RON - 16,4309 RON

Niveluri de stoc
9 În stoc
Caracteristici
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Material complet
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Cod Vamal
    3926909790
Încuietoare cu cheie Cheie Euro (5333) 45.0 mm 14.5 mm Negru

20120375

Interval de preț
44,9038 RON - 24,9466 RON

Niveluri de stoc
1035 În stoc
Caracteristici
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Lungime prindere
    14.0 mm
  • Interval prindere
    14.5 mm
  • Înălțime carcasă
    20.0 mm
  • Tip cheie
    Cheie Euro (5333)
Încuietoare cu cheie Cheie principală 45.0 mm 14.5 mm Argintiu

20120283

Interval de preț
47,3273 RON - 21,0293 RON

Niveluri de stoc
52 În stoc
Caracteristici
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Lungime prindere
    14.0 mm
  • Interval prindere
    14.5 mm
  • Înălțime carcasă
    20.0 mm
  • Tip cheie
    Cheie principală
Încuietoare cu cheie Chei diferite 45.0 mm 26.5 mm Argintiu

20120337

Interval de preț
31,6132 RON - 21,0705 RON

Niveluri de stoc
12 În stoc
Caracteristici
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Lungime prindere
    26.0 mm
  • Interval prindere
    26.5 mm
  • Înălțime carcasă
    20.0 mm
  • Tip cheie
    Chei diferite
Încuietoare cu cheie Cheie principală 45.0 mm 20.5 mm Argintiu

20120412

Interval de preț
103,1206 RON - 73,6576 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Lungime prindere
    20.0 mm
  • Interval prindere
    20.5 mm
  • Înălțime carcasă
    20.0 mm
  • Tip cheie
    Cheie principală
Încuietoare cu cheie Chei diferite 45.0 mm 24.5 mm Argintiu

20120320

Interval de preț
31,6132 RON - 21,0705 RON

Niveluri de stoc
38 În stoc
Caracteristici
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Lungime prindere
    24.0 mm
  • Interval prindere
    24.5 mm
  • Înălțime carcasă
    20.0 mm
  • Tip cheie
    Chei diferite
Încuietoare cu cheie Chei diferite 45.0 mm 24.5 mm Negru

20120399

Interval de preț
13,118 RON - 11,8062 RON

Niveluri de stoc
35 În stoc
Caracteristici
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Lungime prindere
    24.0 mm
  • Interval prindere
    24.5 mm
  • Înălțime carcasă
    20.0 mm
  • Tip cheie
    Chei diferite
Încuietoare cu cheie Cheie principală 45.0 mm 18.5 mm Argintiu

20120276

Interval de preț
47,3273 RON - 31,8269 RON

Niveluri de stoc
26 În stoc
Caracteristici
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Lungime prindere
    18.0 mm
  • Interval prindere
    18.5 mm
  • Înălțime carcasă
    20.0 mm
  • Tip cheie
    Cheie principală
Încuietoare cu cheie Cheie Euro (5333) 45.0 mm 8.5 mm Negru

20120382

Interval de preț
31,6132 RON - 20,5346 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Lungime prindere
    8.0 mm
  • Interval prindere
    8.5 mm
  • Înălțime carcasă
    20.0 mm
  • Tip cheie
    Cheie Euro (5333)
Încuietoare cu cheie Cu chei la fel 45.0 mm 20.5 mm Argintiu

20120306

Interval de preț
31,6132 RON - 20,535 RON

Niveluri de stoc
97 În stoc
Caracteristici
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Lungime prindere
    20.0 mm
  • Interval prindere
    20.5 mm
  • Înălțime carcasă
    20.0 mm
  • Tip cheie
    Cu chei la fel