20120351
063120434E
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 49 | 41,8582 RON |
| 50 + | 22,15 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lungime camă | 45.0 mm |
|---|---|
| Lungime camă | 1.772 in |
| Lungime prindere | 1.024 in |
| Lungime prindere | 26.0 mm |
| Interval prindere | 1.043 in |
| Interval prindere | 26.5 mm |
| Înălțime carcasă | 0.787 in |
| Înălțime carcasă | 20.0 mm |
| Tip cheie | Cheie principală |
| Tip lacăt | Master Key |
| Culoare | Negru |
| Finalizare | Vopsit electrostatic |
| Material complet | Aliaj de zinc turnat sub presiune |
| Material camă | Oțel |
| Orientare la montare | Universale |
| Include | 2x Keys |
| Cod Vamal | 8301409000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina