Meniu Caută

Încuietoare cu cheie 45.0 mm

Încuietorile cilindrice cu camă sunt concepute pentru a bloca și asigura accesul la panourile și ușile dvs. cu o camă rotativă (clichet), care este asigurată prin cuplarea cadrului sau a elementului de menținere pe partea din spate. Aceste încuietori presupun asamblare fără unelte, pentru o montare rapidă și ușoară. Pot fi montate pe uși cu grosimi comune și sunt ideale pentru aplicații ușoare cu uși.
Numărul piesei Essentra:

20120405

Numărul piesei producătorului:

063123261E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 15,0681 RON
5 + 13,5612 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

15,07 RON

1 x 15,0681 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime camă 45.0 mm
Material complet Aliaj de zinc turnat sub presiune
Cod Vamal 8301409000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne