Tento štvrťotáčkový zámok je odolný voči vibráciám a vhodný pre ľavú a pravú stranu. 243/5000 Otváranie zámku je možné iba zatlačením a otočením ovládača pomocou kľúča. Tento rad štvrťotáčkových západiek sa ponúka s výberom povrchovej úpravy a ovládačov, ktoré vyhovujú mnohým aplikáciám a používajú sa pre výrez s rozmermi 16,5 x 19,0 mm.
Cod Serie: SR5007
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Orientare la montare | Material | Finalizare | Tip cheie | Interval prindere | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,5832 RON - 14,9072 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Universale
|
Aliaj de zinc
|
Acoperit cu plastic
|
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 9,1885 RON - 13,2063 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Universale
|
Aliaj de zinc
|
Acoperit cu plastic
|
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 9,5832 RON - 14,9072 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Universale
|
Aliaj de zinc
|
Acoperit cu plastic
|
Cheie triunghiulară 8.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 8,3853 RON - 13,0438 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Universale
|
PA
|
Acoperit cu plastic
|
Cheie triunghiulară 8.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 9,5832 RON - 14,9072 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Universale
|
Aliaj de zinc
|
Acoperit cu plastic
|
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 8,3853 RON - 13,0438 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Universale
|
PA
|
Acoperit cu plastic
|
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 8,3853 RON - 13,0438 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Universale
|
PA
|
Acoperit cu plastic
|
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 9,5832 RON - 14,9072 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Universale
|
Aliaj de zinc
|
Acoperit cu plastic
|
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 19,2208 RON - 38,0038 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Universale
|
Aliaj de zinc
|
Acoperit cu plastic
|
Cheie triunghiulară 8.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 8,3853 RON - 13,0438 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Universale
|
PA
|
Acoperit cu plastic
|
Cheie triunghiulară 8.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 53,9141 RON - 59,9046 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pe dreapta și stânga
|
Oțel inoxidabil
|
Brut
|
Cheie cu fante
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 53,9141 RON - 59,9046 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pe dreapta și stânga
|
Oțel inoxidabil
|
Brut
|
Cheie cu fante
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 44,6409 RON - 49,601 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pe dreapta și stânga
|
Oțel inoxidabil
|
Brut
|
Cheie pătrată de 6,0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 43,1313 RON - 47,9236 RON | 72 În stoc |
Pe dreapta și stânga
|
Oțel inoxidabil
|
Brut
|
Cheie pătrată de 6,0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 108,2251 RON - 108,2251 RON | 50 În stoc |
Pe dreapta și stânga
|
Oțel inoxidabil
|
Brut
|
Cheie triunghiulară 7.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 53,9141 RON - 59,9046 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pe dreapta și stânga
|
Oțel inoxidabil
|
Brut
|
Cheie pătrată de 6,0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 8,3853 RON - 13,0438 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Universale
|
PA
|
Acoperit cu plastic
|
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 8,3853 RON - 13,0438 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Universale
|
PA
|
Acoperit cu plastic
|
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 8,3853 RON - 13,0438 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Universale
|
PA
|
Acoperit cu plastic
|
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 8,8798 RON - 13,8131 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Universale
|
Aliaj de zinc
|
Acoperit cu plastic
|
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina