20075286
46111111530002E
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 82,8997 RON |
50 - 249 | 27,3683 RON |
250 + | 22,2752 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Mounting Orientation | Left Handed |
---|---|
Handle Type | Driver Tool Operated Handle |
Latch Material | Die Cast Zinc Alloy |
Material | Zinc Alloy |
Finish | Chrome Plated |
Grip Range | 18.5 mm |
Grip Range | 0.728 in |
Includes | No Includes |
Mounting Hole Shape | 22.2 x 20.2 mm |
Latch Style | Quarter-Turn Spring Loaded Latch |
Key Type | 5.0 mm Double Bit Key |
Commodity Code | 8301300000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina