20077808
660220201530E
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 49 | 13,0438 RON |
| 50 - 249 | 9,317 RON |
| 250 + | 8,3853 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Orientare la montare | Universale |
|---|---|
| Tip mâner | Mâner operat cu instrumente |
| Material | PA |
| Finalizare | Acoperit cu plastic |
| Interval prindere | 0.728 in |
| Interval prindere | 18.5 mm |
| Include | Nimic inclus |
| Formă orificiu de montare | 22,2 x 20,2 mm |
| Stil încuietoare | Quarter-Turn Spring Loaded Latch |
| Tip cheie | Floare de cheie dublă de 5,0 mm |
| Cod Vamal | 8301300000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina