Štvrťotáčkový zámok s krídlovým úchopom je určený na zabezpečenie dverí, skriniek, krytov a iných prístupových bodov. Ovláda sa otočením úchopu o 90 stupňov, čím sa zámok zasunie alebo uvoľní. Sú vhodné pre aplikácie vyžadujúce časté otváranie a zatváranie. Každý zámok sa dodáva s vonkajším tesnením a montážnou maticou.
Jednoducho a rýchlo sa inštaluje vložením do inštalačného otvoru a utiahnutím matice. Sortiment produktov zahŕňa rôzne materiály, povrchové úpravy a rozpätia zachytenia, ktoré sa používajú v rôznych aplikáciách, ako sú elektrické skrine, nábytkové skrine a kryty zariadení.
Cod Serie: SR5522
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Prindere maximă | Lungime camă | Finalizare | Material corp | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,7542 RON - 16,5615 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.571 in
14.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Placat cu crom
|
|
||
| 16,3436 RON - 18,1595 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 10,4659 RON - 16,4648 RON | 95 În stoc |
0.728 in
18.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Placat cu crom
|
|
||
| 21,1932 RON - 32,8302 RON | 7 În stoc |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 8,7238 RON - 12,2132 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
Nailon
|
||
| 8,7359 RON - 13,5892 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
||
| 13,6878 RON - 19,1629 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
||
| 17,2396 RON - 36,8358 RON | 98 În stoc |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 16,3745 RON - 36,8358 RON | 16 În stoc |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 33,6936 RON - 71,2206 RON | 20 În stoc |
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
| 33,6936 RON - 71,2206 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
| 33,6936 RON - 71,2206 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
| 86,8223 RON - 135,057 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.122 in
28.5 mm
|
|
|
|
||
| 86,8223 RON - 135,057 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.122 in
28.5 mm
|
|
|
|
||
| 177,2257 RON - 275,6844 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.043 in
26.5 mm
|
|
|
|
||
| 89,8611 RON - 139,784 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.043 in
26.5 mm
|
|
|
|
||
| 175,4639 RON - 245,6494 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.728 in
18.5 mm
|
|
|
|
||
| 186,7503 RON - 290,5005 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.728 in
18.5 mm
|
|
|
|
||
| 186,7503 RON - 290,5005 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.965 in
24.5 mm
|
|
|
|
||
| 177,2257 RON - 275,6844 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.965 in
24.5 mm