Meniu Caută

Încuietoare cu sfert de rotație - Mâner fluture

În stoc

Štvrťotáčkový zámok s krídlovým úchopom je určený na zabezpečenie dverí, skriniek, krytov a iných prístupových bodov. Ovláda sa otočením úchopu o 90 stupňov, čím sa zámok zasunie alebo uvoľní. Sú vhodné pre aplikácie vyžadujúce časté otváranie a zatváranie. Každý zámok sa dodáva s vonkajším tesnením a montážnou maticou.

Jednoducho a rýchlo sa inštaluje vložením do inštalačného otvoru a utiahnutím matice. Sortiment produktov zahŕňa rôzne materiály, povrchové úpravy a rozpätia zachytenia, ktoré sa používajú v rôznych aplikáciách, ako sú elektrické skrine, nábytkové skrine a kryty zariadení.

  • Materiál: zliatina zinku, PA, tlakovo liaty zinok
  • Farba: chróm, prírodná, čierna


Cod Serie: SR5522

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
74 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Prindere maximă Lungime camă Finalizare Material corp Cumpără
186,7503 RON - 290,5005 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.5 mm
177,2257 RON - 275,6844 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.5 mm
14,2253 RON - 14,2253 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.5 mm
45.0 mm
175,4639 RON - 245,6494 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.5 mm
186,7503 RON - 290,5005 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.5 mm
177,2257 RON - 275,6844 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.5 mm
89,8611 RON - 139,784 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.5 mm
86,8223 RON - 135,057 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.5 mm
86,8223 RON - 135,057 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.5 mm
33,6936 RON - 71,2206 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.5 mm
40.0 mm
33,6936 RON - 71,2206 RON 20 În stoc
13.5 mm
40.0 mm
33,6936 RON - 71,2206 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
40.0 mm
17,2396 RON - 36,8358 RON 50 În stoc
28.5 mm
45.0 mm
13,6878 RON - 19,1629 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.5 mm
40.0 mm
Vopsit electrostatic
Aliaj de zinc turnat sub presiune
16,3745 RON - 36,8358 RON 16 În stoc
26.5 mm
45.0 mm
16,3436 RON - 18,1595 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.5 mm
45.0 mm
21,367 RON - 23,7411 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.5 mm
45.0 mm
17,2394 RON - 36,8358 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.5 mm
45.0 mm
16,3436 RON - 18,1595 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.5 mm
45.0 mm
Placat cu crom
14,8706 RON - 20,8188 RON 18 În stoc
18.5 mm
Placat cu crom
  • din 4
Încuietori cu un sfert de rotaţie Mâner fluture 13.5 mm PA

10281253

Interval de preț
71,2206 RON - 33,6936 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Lungime camă
    40.0 mm
  • Interval prindere
    13.5 mm
  • Material camă
    PA
  • Culoare
    Negru
  • Tip cheie
    Cheie cu manivelă cu sfert de rotație
Încuietori cu un sfert de rotaţie Mâner fluture 28.5 mm Aliaj de zinc turnat sub presiune

20059491

Interval de preț
36,8358 RON - 17,2396 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Înălțime carcasă
    18.5 mm
  • Interval prindere
    28.5 mm
  • Lungime orificiu de montare
    22.2 mm
  • Lățime orificiu de montare
    20.2 mm
Încuietori cu un sfert de rotaţie Mâner fluture 26.5 mm Aliaj de zinc turnat sub presiune

20059477

Interval de preț
36,8358 RON - 16,3745 RON

Niveluri de stoc
16 În stoc
Caracteristici
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Înălțime carcasă
    18.5 mm
  • Interval prindere
    26.5 mm
  • Lungime orificiu de montare
    22.2 mm
  • Lățime orificiu de montare
    20.2 mm
Încuietori cu un sfert de rotaţie Mâner fluture 18.5 mm Aliaj de zinc turnat sub presiune

20123918

Interval de preț
20,8188 RON - 14,8706 RON

Niveluri de stoc
18 În stoc
Caracteristici
  • Interval prindere
    18.5 mm
  • Lungime orificiu de montare
    22.2 mm
  • Lățime orificiu de montare
    20.2 mm
  • Material camă
    Oțel
  • Finalizare
    Placat cu crom