Štvrťotáčkový zámok s krídlovým úchopom je určený na zabezpečenie dverí, skriniek, krytov a iných prístupových bodov. Ovláda sa otočením úchopu o 90 stupňov, čím sa zámok zasunie alebo uvoľní. Sú vhodné pre aplikácie vyžadujúce časté otváranie a zatváranie. Každý zámok sa dodáva s vonkajším tesnením a montážnou maticou.
Jednoducho a rýchlo sa inštaluje vložením do inštalačného otvoru a utiahnutím matice. Sortiment produktov zahŕňa rôzne materiály, povrchové úpravy a rozpätia zachytenia, ktoré sa používajú v rôznych aplikáciách, ako sú elektrické skrine, nábytkové skrine a kryty zariadení.
Cod Serie: SR5522
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Prindere maximă | Lungime camă | Finalizare | Material corp | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186,7503 RON - 290,5005 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.965 in
24.5 mm
|
|
|
|
||
| 177,2257 RON - 275,6844 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.965 in
24.5 mm
|
|
|
|
||
| 86,8223 RON - 135,057 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.122 in
28.5 mm
|
|
|
|
||
| 14,2253 RON - 14,2253 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 86,8223 RON - 135,057 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.122 in
28.5 mm
|
|
|
|
||
| 175,4639 RON - 245,6494 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.728 in
18.5 mm
|
|
|
|
||
| 186,7503 RON - 290,5005 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.728 in
18.5 mm
|
|
|
|
||
| 177,2257 RON - 275,6844 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.043 in
26.5 mm
|
|
|
|
||
| 89,8611 RON - 139,784 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.043 in
26.5 mm
|
|
|
|
||
| 14,1628 RON - 19,8279 RON | 1 În stoc |
0.965 in
24.5 mm
|
|
Placat cu crom
|
|
||
| 11,1052 RON - 17,2748 RON | 49 În stoc |
0.571 in
14.5 mm
|
|
Placat cu crom
|
|
||
| 13,6874 RON - 19,1623 RON | 30 În stoc |
1.043 in
26.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Vopsit electrostatic
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
||
| 13,6878 RON - 19,1629 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
||
| 13,6878 RON - 19,1629 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.122 in
28.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Vopsit electrostatic
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
||
| 10,8367 RON - 15,1714 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.571 in
14.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Vopsit electrostatic
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
||
| 13,6878 RON - 19,1629 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
||
| 13,0267 RON - 20,2638 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.043 in
26.5 mm
|
|
Placat cu crom
|
|
||
| 14,7533 RON - 20,6546 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
||
| 13,6874 RON - 19,1623 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
||
| 10,1901 RON - 14,2662 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina