Meniu Caută

Încuietori cu un sfert de rotaţie Mâner fluture 14.5 mm Aliaj de zinc turnat sub presiune

Numărul piesei Essentra:

20123987

Numărul piesei producătorului:

262138002E

49 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 17,2748 RON
50 - 249 12,3392 RON
250 + 11,1052 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă orice cantitate

Preț total:

17,27 RON

1 x 17,2748 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Interval prindere 14.5 mm
Lungime orificiu de montare 22.2 mm
Lățime orificiu de montare 20.2 mm
Material camă Oțel
Finalizare Placat cu crom
Culoare Natural
Tip cheie Fără cheie
Cod Vamal 8301409000
Stil încuietoare Quarter-Turn Latch
Tip mâner Mâner cu montare pe stânga
Include Nimic inclus

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne