Meniu Caută

glisieră sertar 508.0 508.0 200.0 Oţel laminat la rece

Telescopic Drawer Slide provides smooth, full-extension movement using ball bearings or rollers. This ensures durability and stability, while providing load capacity for cabinets, industrial storage and office furniture.
Numărul piesei Essentra:

20755300

Numărul piesei producătorului:

20755300

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 19 457,5349 RON
20 - 49 411,7916 RON
50 - 99 366,0483 RON
100 + 320,2541 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

457,53 RON

1 x 457,5349 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Slide length sl 508.0
Slide travel tr 508.0
a 127.0
b 190.0
f 296.0
g 357.0
h 382.0
j 401.0
k 420.0
q 406.0
R 463.0
s 482.0
Load/pair max. kg 200.0

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne