Meniu Caută

glisieră sertar 558.8 558.8 60.0 Oţel laminat la rece

Telescopic Drawer Slide provides smooth, full-extension movement using ball bearings or rollers. This ensures durability and stability, while providing load capacity for cabinets, industrial storage and office furniture.
Numărul piesei Essentra:

20755492

Numărul piesei producătorului:

20755492

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 19 146,3581 RON
20 - 49 131,7223 RON
50 - 99 117,0865 RON
100 + 102,4507 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

146,36 RON

1 x 146,3581 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Slide length sl 558.8
Slide travel tr 558.8
b 352.0
c 416.0
d 25.45
e 32.15
f 57.8
g 224.0
h 256.0
Load/pair max. kg 60.0

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne