Meniu Caută

glisieră sertar 254.0 254.0 200.0 Oţel laminat la rece

Telescopic Drawer Slide provides smooth, full-extension movement using ball bearings or rollers. This ensures durability and stability, while providing load capacity for cabinets, industrial storage and office furniture.
Numărul piesei Essentra:

20755256

Numărul piesei producătorului:

20755256

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 19 229,1244 RON
20 - 49 206,2273 RON
50 - 99 183,2791 RON
100 + 160,382 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

229,12 RON

1 x 229,1244 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Slide length sl 254.0
Slide travel tr 254.0
g 103.0
h 128.0
j 147.0
k 166.0
q 152.0
R 209.0
s 228.0
Load/pair max. kg 200.0

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne