Meniu Caută

Ejectoare pentru plăci cu circuite imprimate

În stoc

Podávače kariet PCB pomáhajú pri vkladaní a vyberaní karty. Doska sa vysunie pomocou pákového efektu proti vodiacej lište alebo skrini. Bráni nežiaducemu pnutiu a chráni komponenty, obvody a konektory v systémoch podpory PCB. CBE - zacvakne sa do otvoru 0,109 palca. RCP - dodávané inštalačné kolíky s pružinou"

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
11 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime totală Grosime panou Cumpără
0,7465 RON - 0,7465 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
1.6 mm
1,3107 RON - 1,3107 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
1.6 mm
10,6933 RON - 10,6933 RON 300 În stoc
27.9 mm
1.6 mm
0,9023 RON - 0,9023 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
3.2 mm
5,5448 RON - 5,5448 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.8 mm
1.6 mm
5,894 RON - 10,1915 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.6 mm
1.6 mm
7,2131 RON - 7,2131 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
1.6 mm
6,4272 RON - 6,4272 RON 199 În stoc
24.9 mm
2.4 mm
9,6688 RON - 9,6688 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
1.6 mm
5,6834 RON - 16,1747 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.9 mm
1.6 mm
5,3466 RON - 6,4272 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.6 mm
2.4 mm
Ejectoare pentru plăci cu circuite imprimate 27.9 mm 6.4 mm Tip 3 Alb

10112489

Interval de preț
10,6933 RON - 10,6933 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 90 °C
  • Lungime totală
    27.9 mm
  • Lățime totală
    6.4 mm
  • Grosime panou
    1.6 mm
Ejectoare pentru plăci cu circuite imprimate 24.9 mm 6.4 mm Tip 7 Alb

10316955

Interval de preț
6,4272 RON - 6,4272 RON

Niveluri de stoc
199 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 90 °C
  • Lungime totală
    24.9 mm
  • Lățime totală
    6.4 mm
  • Grosime panou
    2.4 mm