10316948
RCP-86
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 50 - 499 | 16,1747 RON |
| 500 + | 5,6834 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Culoare | Alb |
|---|---|
| Interval de temperatură de funcționare | -40 - 194 °F |
| Interval de temperatură de funcționare | -40 - 90 °C |
| Lungime totală | 0.98 in |
| Lungime totală | 24.9 mm |
| Lățime totală | 6.4 mm |
| Lățime totală | 0.252 in |
| Grosime panou | 1.6 mm |
| Grosime panou | 0.063 in |
| Material complet | Nailon 6/6 |
| Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
| Cantitate pachet | 500 |
| Model | 2 |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina